Référence fabricant: VK300-41-1
Marque: SMC
Prix: 0.40 €
Délai de livraison: 26 jours
Type: Joint statique
Type: Joint de distributeur
Port pipe connection port diameter: -
Rated voltage: -
Thread standard: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VK300-41-1
Référence pièce
|
---|
VK300-41-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type | Port pipe connection port diameter | Rated voltage | Thread standard | Option | Number of Valves | CE compliant | Applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 1 | 26 jours | Joint statique | Joint de distributeur | - | - | - | - | - | - | Type de tuyauterie directe à 3 ports |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne à 3 voies joint d´étanchéité de corps élastique de type clapet à action directe distributeur série VK300, le numéro d'article est le suivant: VK300-41-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VK300-41-1.
Configurer
Propriétés de base
Port pipe connection port diameter
Rated voltage
Thread standard
Option
Number of Valves
CE compliant
Type
Type
Type
Applications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DXT199-23-4 |
VK300-41-1A |
VK300-41-2 |
VK300-41-2A |
VK300-41-3 |
VK300-42-1A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Type | Port pipe connection port diameter | Rated voltage | Thread standard | Option | Number of Valves | CE compliant | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 € | 1 | 26 jours | Fixations métalliques, supports | Vis mécanique à tête cylindrique plus-moins | - | - | M3×26 | - | - | - | - | ||
2.08 € | 1 | 4 jours | Joint statique | Assemblage de vis de joint de distributeur | - | - | - | - | - | - | Pour le type de tuyauterie directe | ||
0.74 € | 1 | Devis | Joint statique | Joint de distributeur | - | - | - | - | - | - | Type de tuyau de base à 3 ports | ||
2.66 € | 1 | Devis | Joint statique | Assemblage de vis de joint de distributeur | - | - | - | - | - | - | Pour le type de tuyau de base | ||
1.15 € | 1 | 26 jours | Joint statique | Joint de distributeur pour plaque d'obturation | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.65 € | 1 | 39 jours | Plaque vierge | - | - | - | - | - | - | - | - |