Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Protocole de communication | Format de sortie | Type | Number of Inputs/Outputs | Connector | Mounting Method | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Specifications | Option | Number of Input/Output Units | Number of Input Blocks | Number of Valves | Type of wiring | Lead wire length (m) | Common specifications | Manifold wiring specifications | End Plate specifications | P- and R-port entry position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.92 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | N/A | - | - | 1 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
86.92 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 1 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
128.98 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 1 | - | 1.5 | - | Aucun | - | - | ||
152.81 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 1 | - | 5 | - | Aucun | - | - | ||
156.19 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Kit M (Kit multi-connecteurs) | - | Kit multi-connecteurs (26P) | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 1 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
68.69 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Non d'unité SI | Entrée capteur PNP | Kit S (kit de transmission série: EX250 intégré type (compatible entrée/sortie)) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 1 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | - | ||
127.82 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse en T (Kit boîte à bornes) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 1 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
141.47 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse en T (Kit boîte à bornes) | - | - | Montage sur rail DIN (sans Rail DIN) | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 1 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
86.92 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | N/A | - | - | 1 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
68.69 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Non d'unité SI | Entrée capteur PNP | Kit S (kit de transmission série: EX250 intégré type (compatible entrée/sortie)) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | N/A | - | - | 1 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | - | ||
70.98 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Non d'unité SI | Entrée capteur PNP | Kit S (kit de transmission série: EX250 intégré type (compatible entrée/sortie)) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | Silencieux intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 1 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | - | ||
127.82 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse en T (Kit boîte à bornes) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | N/A | - | - | 1 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
165.87 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse en T (Kit boîte à bornes) | - | - | Direct mounting | - | Tuyauterie inférieure coudée ⌀6 avec raccord de tuyau instantané | Silencieux intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
114.76 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
96.55 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Non d'unité SI | Entrée capteur PNP | Kit S (kit de transmission série: EX250 intégré type (compatible entrée/sortie)) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | - | ||
114.76 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
135.85 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Monture sur rail DIN (Normale longueur de rail) | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | Avec plaque signalétique | - | - | 2 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
117.05 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
156.82 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 2 | - | 1.5 | - | Aucun | - | - | ||
159.13 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 2 | - | 1.5 | - | Aucun | - | - | ||
180.68 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 2 | - | 5 | - | Aucun | - | - | ||
202.32 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Monture sur rail DIN (Normale longueur de rail) | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | External pilot | N/A | - | - | 2 | - | 5 | - | Aucun | - | - | ||
137.47 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Kit L (Plomb de fils conducteurs) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 2 | Support de fil de sortie (25 cœurs) | 0.6 | - | Aucun | - | - | ||
139.76 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Kit L (Plomb de fils conducteurs) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 2 | Support de fil de sortie (25 cœurs) | 0.6 | - | Aucun | - | - | ||
152.81 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Kit L (Plomb de fils conducteurs) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 2 | Support de fil de sortie (25 cœurs) | 3 | - | Aucun | - | - | ||
155.10 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Kit L (Plomb de fils conducteurs) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 2 | Support de fil de sortie (25 cœurs) | 3 | - | Aucun | - | - | ||
183.98 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Kit M (Kit multi-connecteurs) | - | Kit multi-connecteurs (26P) | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
188.56 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Kit M (Kit multi-connecteurs) | - | Kit multi-connecteurs (26P) | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | External pilot | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
121.02 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse P (Kit câble plat) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 2 | Kit câble plat (20P) | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
100.55 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Non d'unité SI | Entrée capteur PNP | Kit S (kit de transmission série: EX250 intégré type (compatible entrée/sortie)) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | Avec plaque signalétique | - | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | - | ||
98.85 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Non d'unité SI | Entrée capteur PNP | Kit S (kit de transmission série: EX250 intégré type (compatible entrée/sortie)) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | - | ||
754.21 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Compatibilité PROFIBUS DP | - | Kit S (kit de transmission série (équipement de bus de terrain): Type intégré EX600 (compatible entrée/sortie)) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | 1 | - | 2 | - | Aucun | Negative common | Aucun | Connecteur de la source d'alimentation | - | ||
117.40 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Non d'unité SI | - | Kit S (kit de transmission série (équipement de bus de terrain): Type intégré EX600 (compatible entrée/sortie)) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | N/A | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | Aucun | - | ||
384.35 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Compatibilité DeviceNet | Entrée capteur PNP | Kit S (kit de transmission série: EX250 intégré type (compatible entrée/sortie)) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | N/A | 2 | - | Aucun | Negative common | Aucun | - | - | ||
391.18 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Compatibilité DeviceNet | Entrée capteur PNP | Kit S (kit de transmission série: EX250 intégré type (compatible entrée/sortie)) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | Arrière de prévention de contre-pression, toutes connectées | - | N/A | 2 | - | Aucun | Negative common | Aucun | - | - | ||
339.61 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Kit S (kit de transmission série: EX126 intégré type (sortie compatible)) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | - | ||
155.61 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse en T (Kit boîte à bornes) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
183.52 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse en T (Kit boîte à bornes) | - | - | Monture sur rail DIN (Normale longueur de rail) | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | None | Arrière de prévention de contre-pression, entièrement connectée, avec plaque signalétique | - | - | 2 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
179.56 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse en T (Kit boîte à bornes) | - | - | Monture sur rail DIN (Normale longueur de rail) | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀6 | Silencieux pilote externe intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
114.76 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
131.85 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Monture sur rail DIN (Normale longueur de rail) | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
119.35 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | External pilot | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
117.05 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | Silencieux intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
156.82 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | N/A | - | - | 2 | - | 1.5 | - | Aucun | - | - | ||
180.68 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | N/A | - | - | 2 | - | 5 | - | Aucun | - | - | ||
137.47 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Kit L (Plomb de fils conducteurs) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | N/A | - | - | 2 | Support de fil de sortie (25 cœurs) | 0.6 | - | Aucun | - | - | ||
152.81 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Kit L (Plomb de fils conducteurs) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | N/A | - | - | 2 | Support de fil de sortie (25 cœurs) | 3 | - | Aucun | - | - | ||
183.98 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Kit M (Kit multi-connecteurs) | - | Kit multi-connecteurs (26P) | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
121.02 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse P (Kit câble plat) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | N/A | - | - | 2 | Kit câble plat (26P) | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
121.02 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse P (Kit câble plat) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | N/A | - | - | 2 | Kit câble plat (20P) | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
100.55 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Non d'unité SI | Entrée capteur PNP | Kit S (kit de transmission série: EX250 intégré type (compatible entrée/sortie)) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | Avec plaque signalétique | - | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | - | ||
637.32 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Compatibilité DeviceNet | - | Kit S (kit de transmission série (équipement de bus de terrain): Type intégré EX600 (compatible entrée/sortie)) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | Arrière de prévention de contre-pression, toutes connectées | N/A | - | 2 | - | Aucun | Negative common | Aucun | Connecteur de la source d'alimentation | - | ||
117.40 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Non d'unité SI | - | Kit S (kit de transmission série (équipement de bus de terrain): Type intégré EX600 (compatible entrée/sortie)) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | N/A | N/A | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | Aucun | - | ||
384.35 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Compatibilité DeviceNet | Entrée capteur PNP | Kit S (kit de transmission série: EX250 intégré type (compatible entrée/sortie)) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | N/A | - | N/A | 2 | - | Aucun | Negative common | Aucun | - | - | ||
356.68 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Kit S (kit de transmission série: EX126 intégré type (sortie compatible)) | - | - | Monture sur rail DIN (Normale longueur de rail) | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | - | - | ||
155.61 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse en T (Kit boîte à bornes) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
172.69 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse en T (Kit boîte à bornes) | - | - | Monture sur rail DIN (Normale longueur de rail) | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | None | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
157.90 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Trousse en T (Kit boîte à bornes) | - | - | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8 | Silencieux intégré, soufflage direct | N/A | - | - | 2 | - | Aucun | - | Aucun | - | - | ||
117.40 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Non d'unité SI | - | Kit S (kit de transmission série (équipement de bus de terrain): Type intégré EX600 (compatible entrée/sortie)) | - | - | Direct mounting | - | ⌀ 1/4 "avec raccord de tuyau instantané | None | N/A | N/A | - | 2 | - | Aucun | Positive common | Aucun | Aucun | - | ||
211.82 € | 1 | Devis | Base de collecteur | - | - | Kit M (Kit multi-connecteurs) | - | Kit multi-connecteurs (26P) | Direct mounting | - | Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀4 | None | N/A | - | - | 3 | - | Aucun | - | Aucun | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Protocole de communication
Format de sortie
Type
Number of Inputs/Outputs
Connector
Mounting Method
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Specifications
Option
Number of Input/Output Units
Number of Input Blocks
Number of Valves
Type of wiring
Lead wire length(m)
Common specifications
Manifold wiring specifications
End Plate specifications
P- and R-port entry position
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles