Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VXK2122-01F-8DR1
Référence pièce
|
---|
VXK2122-01F-8DR1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. d'orifice (Ø) | Tension | Matériel d'étanchéité | Support | Type détaillé | Fonctions | Type de vanne | Entrée électrique du fil de sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.39 € | 1 | 26 jours | Air | Standard / Anti-poussière / Type résistant aux jets | Normalement ouvert | G | 1/8 | - | 48 V AC 50/60 Hz | NBR | Aucun | Vanne de Type VXK21 | Type à redresseur d'onde complet intégré | N.O. | Borne DIN |
Loading...
Type | Type électromagnétique | Type d'entraînement | Type à mouvement linéaire | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20:: 60 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | C37 | Type de corps | Unité unique | Type spiralé | B |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 2 voies à commande directe avec filtre en Y intégré série VXK21/22/23, le numéro d'article est le suivant: VXK2122-01F-8DR1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VXK2122-01F-8DR1.
Configurer
Propriétés de base
Environnement de fonctionnement
Diam. d'orifice(Ø)
Type
Fluide applicable
Type à commutation
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Tension
Matériel d'étanchéité
Support
Type détaillé
Fonctions
Type de vanne
Entrée électrique du fil de sortie
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VXK2110-01-JDOR1 |
VXK2110-01F-5D1 |
VXK2120-01F-3DR1 |
VXK2122-01F-JDR1 |
VXK2130-01F-5T1-B |
VXK2130-02F-4DR1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. d'orifice (Ø) | Tension | Matériel d'étanchéité | Support | Type détaillé | Fonctions | Type de vanne | Entrée électrique du fil de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.31 € | 1 | 26 jours | Air | Standard / Anti-poussière / Type résistant aux jets | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | 230VAC 50/60Hz | NBR | Aucun | Vanne de Type VXK21 | Type à redresseur d'onde complet intégré | N.C. | Pour borne DIN (sans connecteur, joint statique inclus) | ||
53.24 € | 1 | 26 jours | Eau | Standard / Anti-poussière / Type résistant aux jets | Normalement fermés | G | 1/8 | - | - | NBR | Aucun | Vanne de Type VXK21 | Aucun | N.C. | Borne DIN | ||
57.85 € | 1 | 26 jours | Air | Standard / Anti-poussière / Type résistant aux jets | Normalement fermés | G | 1/8 | - | 110VAC 50/60Hz | NBR | Aucun | Vanne de Type VXK21 | Type à redresseur d'onde complet intégré | N.C. | Borne DIN | ||
76.39 € | 1 | 26 jours | Air | Standard / Anti-poussière / Type résistant aux jets | Normalement ouvert | G | 1/8 | - | 230VAC 50/60Hz | NBR | Aucun | Vanne de Type VXK21 | Type à redresseur d'onde complet intégré | N.O. | Borne DIN | ||
59.95 € | 1 | 26 jours | Eau | Standard / Anti-poussière / Type résistant aux jets | Normalement fermés | G | 1/8 | 4.5 | - | NBR | Avec support | Vanne de Type VXK21 | Aucun | N.C. | Conduit avec borne | ||
57.85 € | 1 | 26 jours | Air | Standard / Anti-poussière / Type résistant aux jets | Normalement fermés | G | 1/4 | 4.5 | 220VAC 50/60Hz | NBR | Aucun | Vanne de Type VXK21 | Type à redresseur d'onde complet intégré | N.C. | Borne DIN |