Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VXK2110-01F-5D1 |
VXK2120-01F-5D1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. d'orifice (Ø) | Tension | Matériel d'étanchéité | Support | Type détaillé | Fonctions | Type de vanne | Entrée électrique du fil de sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.24 € | 1 | 26 jours | Eau | Standard / Anti-poussière / Type résistant aux jets | Normalement fermés | G | 1/8 | - | - | NBR | Aucun | Vanne de Type VXK21 | Aucun | N.C. | Borne DIN | ||
53.24 € | 1 | 26 jours | Eau | Standard / Anti-poussière / Type résistant aux jets | Normalement fermés | G | 1/8 | - | - | NBR | Aucun | Vanne de Type VXK21 | Aucun | N.C. | Borne DIN |
Loading...
Type | Type électromagnétique | Type d'entraînement | Type à mouvement linéaire | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20:: 60 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | C37 | Type de corps | Unité unique | Type spiralé | B |
Configurer
Propriétés de base
Environnement de fonctionnement
Diam. d'orifice(Ø)
Tension
Type
Fluide applicable
Type à commutation
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Matériel d'étanchéité
Support
Type détaillé
Fonctions
Type de vanne
Entrée électrique du fil de sortie
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles