Électrovanne 2 à commande pilotée à membrane pour série VXH type haute pression

Électrovanne 2 à commande pilotée à membrane pour série VXH type haute pression
Il s'agit d'une électrovanne 2 voies pilotée à membrane pour la série VXH type haute pression.
[Caractéristiques]
· Pression de service maximale de 2,0 MPa avec diamètre d'orifice ⌀10

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VXH2230-02-3D-Q
VXH2230-02-3DZ-Q
VXH2230-02-4D-Q
VXH2230-02-4DZ-B-Q
VXH2230-02-4DZ-Q
VXH2230-02-7DS-B
VXH2230-03-1D-Q
VXH2230-03-3D-Q
VXH2230-03-4D-Q
VXH2230-03-7D-Q
VXH2230-03-8D-Q
VXH2230-04-3D
VXH2230-04-3D-Q
VXH2230-04-3DZ-Q
VXH2230-04-4D-Q
VXH2230-04-4DZ-Q
VXH2230-04-4G-B
VXH2230-04-4GS
VXH2230-04-7D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal de tuyauterie Tension Option Support Conformité CE Entrée électrique du fil de sortie

129.37 €

1 26 jours 1/4110VAC 50/60HzAucunAucunProduit conforme CEBorne DIN

141.52 €

1 26 jours 1/4110VAC 50/60HzAvec témoin / suppresseur de surtensionAucunProduit conforme CEBorne DIN

129.37 €

1 26 jours 1/4220VAC 50/60HzAucunAucunProduit conforme CEBorne DIN

144.65 €

1 26 jours 1/4220VAC 50/60HzAvec témoin / suppresseur de surtensionAvec supportProduit conforme CEBorne DIN

141.52 €

1 26 jours 1/4220VAC 50/60HzAvec témoin / suppresseur de surtensionAucunProduit conforme CEBorne DIN

108.08 €

1 26 jours 1/4240 V AC 50/60 HzAvec suppresseur de surtensionAvec supportNon compatibleBorne DIN

129.37 €

1 26 jours 3/8100 V AC 50/60 HzAucunAucunProduit conforme CEBorne DIN

129.37 €

1 26 jours 3/8110VAC 50/60HzAucunAucunProduit conforme CEBorne DIN

129.84 €

1 26 jours 3/8220VAC 50/60HzAucunAucunProduit conforme CEBorne DIN

129.84 €

1 26 jours 3/8240 V AC 50/60 HzAucunAucunProduit conforme CEBorne DIN

129.37 €

1 26 jours 3/848 V AC 50/60 HzAucunAucunProduit conforme CEBorne DIN

138.35 €

1 26 jours 1/2110VAC 50/60HzAucunAucunNon compatibleBorne DIN

138.35 €

1 26 jours 1/2110VAC 50/60HzAucunAucunProduit conforme CEBorne DIN

150.32 €

1 26 jours 1/2110VAC 50/60HzAvec témoin / suppresseur de surtensionAucunProduit conforme CEBorne DIN

138.56 €

1 26 jours 1/2220VAC 50/60HzAucunAucunProduit conforme CEBorne DIN

150.32 €

1 26 jours 1/2220VAC 50/60HzAvec témoin / suppresseur de surtensionAucunProduit conforme CEBorne DIN

125.85 €

1 26 jours 1/2220VAC 50/60HzAucunAvec supportNon compatiblePasse-fils

137.60 €

1 26 jours 1/2220VAC 50/60HzAvec suppresseur de surtensionAucunNon compatiblePasse-fils

134.65 €

1 26 jours 1/2240 V AC 50/60 HzAucunAucunNon compatibleBorne DIN

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type électromagnétique Fluide applicable Air / Eau / Huile / Vapeur Environnement de fonctionnement Standard
Type à commutation Normalement fermés Type de connexion Rc Type d'entraînement Type pilote
Type de vanne Ouvert lorsqu'il est sous tension

Assistance technique