Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VXEZ2230-03F-6DO1
Référence pièce
|
---|
VXEZ2230-03F-6DO1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Type d'entraînement | Diam. d'orifice (Ø) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Application | Tension | Matériel d'étanchéité | Matériau du corps | Support | Type de vanne | Entrée électrique du fil de sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.50 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Air / Eau | Standard | G | 3/8 | Type pilote | - | -10~ 60 | - | 12VDC | NBR | C37 | Aucun | N.C. | Pour borne DIN (sans connecteur, joint statique inclus) |
Loading...
Type à commutation | Normalement fermés |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 2 ports à pilote de type pression différentielle nulle gamme VXEZ21/22/23, le numéro d'article est le suivant: VXEZ2230-03F-6DO1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VXEZ2230-03F-6DO1.
Configurer
Propriétés de base
Fluide applicable
Diam. d'orifice(Ø)
Type
Type
Environnement de fonctionnement
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Type d'entraînement
Tension
Matériel d'étanchéité
Matériau du corps
Support
Type de vanne
Entrée électrique du fil de sortie
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VXEZ2230-02-5G1 |
VXEZ2230-02F-5D1 |
VXEZ2230-02F-5D1-B |
VXEZ2230A-03F-5DO1 |
VXEZ2230B-02F-5DO1 |
VXEZ2230G-02-5DO1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Type d'entraînement | Diam. d'orifice (Ø) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Application | Tension | Matériel d'étanchéité | Matériau du corps | Support | Type de vanne | Entrée électrique du fil de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.74 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Air / Eau | Standard | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Type pilote | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Aucun | N.C. | Passe-fils | ||
81.87 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Air / Eau | Standard | G | 1/4 | Type pilote | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Aucun | N.C. | Borne DIN | ||
83.08 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Air / Eau | Standard | G | 1/4 | Type pilote | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Avec support | N.C. | Borne DIN | ||
88.98 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Huile | Standard | G | 3/8 | Type pilote | - | -10~ 60 | - | - | FKM | C37 | Aucun | N.C. | Pour borne DIN (sans connecteur, joint statique inclus) | ||
83.10 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Air / Eau | Standard | G | 1/4 | Type pilote | - | -10~ 60 | - | - | EPDM | C37 | Aucun | N.C. | Pour borne DIN (sans connecteur, joint statique inclus) | ||
99.05 € | 1 | 26 jours | Type électromagnétique | Air / Eau | Standard | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Type pilote | - | -10~ 60 | - | - | NBR | SUS | Aucun | N.C. | Pour borne DIN (sans connecteur, joint statique inclus) |