Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VABF-S4-1-R1C2-C-10E |
VABF-S4-1-R2C2-C-6E |
VABF-S4-1-R4C2-C-6E |
VABF-S4-1-R4C2-C-10E |
VABF-S4-1-R5C2-C-10E |
VABF-S4-2-R1C2-C-6E |
VABF-S4-2-R1C2-C-10E |
VABF-S4-2-R4C2-C-10E |
VABF-S4-2-R6C2-C-6E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Régulation de la pression min. (Barre) | Régulation de la pression max. (Barre) | Nom de la référence constructeur | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.29 € | 1 | Devis | 26 | 0.5 | 10 | 560757 | 445 | ||
205.62 € | 1 | Devis | 26 | 2 | 6 | 560766 | 491 | ||
289.52 € | 1 | 4 jours | 26 | 2 | 6 | 560770 | 735 | ||
289.52 € | 1 | Devis | 26 | 2 | 10 | 560768 | 735 | ||
302.83 € | 1 | Devis | 26 | 0.5 | 10 | 560772 | 735 | ||
186.42 € | 1 | 4 jours | 18 | 0.5 | 6 | 560758 | 393 | ||
186.42 € | 1 | Devis | 18 | 0.5 | 10 | 560756 | 393 | ||
272.06 € | 1 | Devis | 18 | 2 | 10 | 560767 | 654 | ||
201.32 € | 1 | Devis | 18 | 0.5 | 6 | 560777 | 410 |
Loading...
Matériau du boîtier du contrôleur | Aluminium coulé sous pression | Matériau du panneau de commande | PA | Degré de protection | IP65, NEMA 4 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 50 | Connexion de l’appareil de mesure à affichage, élastique | Avec collier de serrage de tube de maintien |
Milieu pilote | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Fluide de commande | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 0 - Sans contrainte de corrosion |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Régulation de la pression min.(Barre)
Régulation de la pression max.(Barre)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles