Connecteur en T enfichable, série NPQH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPQH-D-Q4-E-P10
NPQH-D-Q6-E-P10
NPQH-D-Q6-Q4-P10
NPQH-D-Q8-E-P10
NPQH-D-Q8-Q6-P10
NPQH-D-Q10-E-P10
NPQH-D-Q12-E-P10
NPQH-D-Q12-Q8-P10
NPQH-D-Q14-E-P10
NPQH-D-Q14-Q10-P10
NPQH-D-Q14-Q12-P10
NPQH-D-S6-Q4-P10
NPQH-D-S8-Q4-P10
NPQH-D-S8-Q6-P10
NPQH-D-S10-Q8-P10
NPQH-D-S12-Q6-P10
NPQH-D-S12-Q8-P10
NPQH-D-S12-Q10-P10
NPQH-D-S14-Q8-P10
NPQH-D-S14-Q10-P10
NPQH-D-S14-Q12-P10
NPQH-H-Q4-E-P10
NPQH-H-Q6-E-P10
NPQH-H-Q8-E-P10
NPQH-H-Q10-E-P10
NPQH-H-Q12-E-P10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

3.29 €

10 4 jours 3pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm5783237

3.60 €

10 3 jours 5Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmPour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm57832415.1

4.43 €

10 3 jours 3Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm57832914.9

4.15 €

10 3 jours 7pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm57832518.5

4.92 €

10 3 jours 5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mmPour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm57833021.4

5.17 €

10 4 jours 9pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm57832622.8

6.03 €

10 3 jours 11pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm57832737

8.78 €

10 4 jours 7pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm57833132.5

8.98 €

10 4 jours 13pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 14 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 14 mm57832849.2

10.20 €

10 4 jours 9pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 14 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm57833243.2

10.51 €

10 4 jours 11pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 14 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm57833345.8

3.60 €

10 4 jours 3Manchon enfichable QS-6pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm5783046.9

3.74 €

10 4 jours 3.5Manchon enfichable QS-8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm57830510.4

3.86 €

10 4 jours 5Manchon enfichable QS-8Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm57830611.7

5.17 €

10 3 jours 7Manchon enfichable QS-10pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm57830915.1

5.28 €

10 4 jours 5.5Manchon enfichable QS-12Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm57831022.6

5.54 €

10 4 jours 7Manchon enfichable QS-12pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm57831122.8

5.65 €

10 3 jours 9Manchon enfichable QS-12pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm57831220.5

7.97 €

10 4 jours 7Manchon enfichable QS-14pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm57831431.1

8.11 €

10 3 jours 9Manchon enfichable QS-14pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm57831529.2

8.40 €

10 3 jours 11Manchon enfichable QS-14pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm57831627.7

4.32 €

10 3 jours -----

4.86 €

10 3 jours -----

5.72 €

10 3 jours -----

7.88 €

10 3 jours -----

10.77 €

10 4 jours -----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) 0::150 Matériau du boîtier Laiton nickelé Taille du paquet 10
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 20

Assistance technique