Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSMS-3 |
QSMS-4 |
QSMS-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05 € | 10 | 4 jours | 1.7 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 153375 | 3 | ||
4.23 € | 10 | 3 jours | 2.2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 153376 | 6 | ||
4.37 € | 10 | 4 jours | 3.7 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 153377 | 9 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -10:: 80 | Matériau du boîtier | Laiton plaqué au nickel | Taille | mini |
---|---|---|---|---|---|
Taille du paquet | 10 | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 6 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles