Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QST-4 |
QST-6 |
QST-6-4 |
QST-8 |
QST-8-4 |
QST-8-6 |
QST-10 |
QST-10-6 |
QST-10-8 |
QST-12 |
QST-12-8 |
QST-12-10 |
QST-16 |
QST-16-12 |
QST-V0-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Nombre de sorties | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.82 € | 10 | 3 jours | PBT | 2.6 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153128 | 7.5 | ||
3.97 € | 10 | 3 jours | PBT | 4 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153129 | 11 | ||
3.75 € | 10 | 3 jours | PBT | 2.3 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153134 | 11 | ||
4.72 € | 10 | 3 jours | PBT | 5 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153130 | 16 | ||
5.63 € | 10 | 6 jours | PBT | 2.3 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 130613 | 14 | ||
4.29 € | 10 | 3 jours | PBT | 3.5 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153135 | 14 | ||
6.85 € | 10 | 3 jours | PBT | 6.7 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153131 | 25 | ||
6.32 € | 10 | 3 jours | PBT | 3.7 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 130614 | 22 | ||
4.86 € | 10 | 3 jours | PBT | 4.9 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153136 | 23 | ||
7.54 € | 10 | 3 jours | PBT | 8.7 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153132 | 36 | ||
9.05 € | 10 | 3 jours | PBT | 5.1 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 130615 | 32 | ||
6.71 € | 10 | 3 jours | PBT | 6.1 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153137 | 34 | ||
14.92 € | 1 | 3 jours | PBT | 10.7 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153133 | 44 | ||
16.97 € | 1 | 3 jours | PBT | 7.6 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 130616 | 45 | ||
8.68 € | 1 | 4 jours | PET renforcé | 2.6 | - | 10 | 0 | 60 | - | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Noir | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 132896 | 9.4 |
Loading...
Taille | Norme | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Pression de service max.(Barre)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Nombre de sorties
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couleur de bague de dégagement
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles