Prise de couplage rapide, série KD2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KD2-M5-A

Référence pièce
KD2-M5-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.72 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -10:: 60 Largeur nominale(mm) 2.4 Pression de service min.(Barre) -0.95
Pression de service max.(Barre) 12 Raccord pneumatique 1 Filetage extérieur M5 Débit nominal standard(l/min) 126
Couple de serrage nominal(Nm) 0.85 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive
N° de pièce du fabricant 4087 Poids(g) 10

Vous vous trouvez sur la page de Prise de couplage rapide, série KD2, le numéro d'article est le suivant: KD2-M5-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KD2-M5-A.

Assistance technique