Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KD3-1/4-A |
KD3-1/4-I |
KD3-1/8-A |
KD3-1/8-I |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Débit nominal standard (l/min) | Couple de serrage nominal (Nm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.72 € | 1 | 5 jours | 5 | Filetage extérieur G1/4 | 581 | 9.5 | 531626 | 35 | ||
11.72 € | 1 | 13 jours | 5 | Filetage interne G1/4 | 666 | 9.5 | 531628 | 47 | ||
11.72 € | 1 | 3 jours | 4.95 | Filetage extérieur G1/8 | 563 | 5 | 2142 | 28 | ||
11.72 € | 1 | 3 jours | 5 | Filetage interne G1/8 | 558 | 5 | 531627 | 32 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -10:: 60 | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Débit nominal standard(l/min)
Couple de serrage nominal(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles