Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KD4-1/2-A |
KD4-1/2-I |
KD4-1/4-A |
KD4-1/4-I |
KD4-3/8-A |
KD4-3/8-I |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Débit nominal standard (l/min) | Couple de serrage nominal (Nm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.97 € | 1 | 3 jours | 10 | Filetage extérieur G1/2 | 1301 | 32.5 | 2145 | 78 | ||
11.97 € | 1 | 3 jours | 7.2 | Filetage interne G1/2 | 1305 | 32.5 | 531638 | 86 | ||
11.72 € | 1 | 3 jours | 8 | Filetage extérieur G1/4 | 1260 | 9.5 | 2143 | 57 | ||
11.72 € | 1 | 3 jours | 7.2 | Filetage interne G1/4 | 1130 | 9.5 | 531636 | 88 | ||
11.72 € | 1 | 3 jours | 10 | Filetage extérieur G3/8 | 1274 | 21.5 | 2144 | 62 | ||
11.72 € | 1 | 3 jours | 7.2 | Filetage interne G3/8 | 1350 | 21.5 | 531637 | 82 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -10:: 60 | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Débit nominal standard(l/min)
Couple de serrage nominal(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles