Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SG-M4 |
SG-M27X2-B |
SG-M36X2 |
SG-M42X2 |
SG-M48X2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Raccordement fileté | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.71 € | 1 | 3 jours | M4 | Filetage interne M4 | 6532 | 8 | ||
86.48 € | 1 | 4 jours | M27x2 | Filetage interne M27 x 2 | 14987 | 2135 | ||
148.72 € | 1 | 4 jours | M36x2 | Filetage interne M36 x 2 | 9581 | 4320 | ||
350.45 € | 1 | 4 jours | M42x2 | Filetage interne M42 x 2 | 9582 | 7520 | ||
661.65 € | 1 | 4 jours | M48x2 | Filetage interne M48 x 2 | 9583 | 10029 |
Loading...
Matériau d'écrou | Acier galvanisé | Matériau du corps | Acier galvanisé | Matériau de chape | Acier galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | -40 | Température ambiante max.(°C) | 150 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Faible contrainte de corrosion |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Raccordement fileté
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles