Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SFAM-62-1000L-M-2SA-M12 |
SFAM-62-3000L-M-2SA-M12 |
SFAM-62-5000L-M-2SA-M12 |
SFAM-90-10000L-M-2SA-M12 |
SFAM-90-15000L-M-2SA-M12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Valeur de départ de la plage de mesure du débit (l/min) | Valeur finale de la plage de mesure du débit (l/min) | La chute de pression | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
964.63 € | 1 | 7 jours | 10 | 1000 | < 100 mbar | 564930 | 600 | ||
964.63 € | 1 | 7 jours | 30 | 3000 | < 100 mbar | 564934 | 600 | ||
964.63 € | 1 | Devis | 50 | 5000 | < 100 mbar | 564938 | 600 | ||
1,108.60 € | 1 | Devis | 100 | 10000 | < 100 mbar | 573348 | 1500 | ||
1,108.60 € | 1 | Devis | 150 | 15000 | < 200 mbar | 573350 | 1500 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0:: 50 | IP | IP65 | Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression, renforcé PA |
---|---|---|---|---|---|
Raccord pneumatique | Module de batterie | Type d'affichage | LCD bleu éclairé | Point de sortie d'interrupteur | 2xPNP ou 2xNPN réglable |
Fonction de l'élément de commutation | Contact N/C, contact N/O | Courant de sortie max.(mA) | 100 | Pression de service min.(Barre) | 0 |
Pression de service max.(Barre) | 16 | Température minimale du milieu(°C) | 0 | Température maximale du milieu(°C) | 50 |
Température nominale(°C) | 23 | Indice IP | IP65 | Plage de tension de fonctionnement DC(V) | 15-30 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], azote | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Valeur de départ de la plage de mesure du débit(l/min)
Valeur finale de la plage de mesure du débit(l/min)
La chute de pression
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles