Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PTFEN-4X0.5-NT-100 |
PTFEN-6X1-NT-100 |
PTFEN-6X1-NT-500 |
PTFEN-8X1-NT |
PTFEN-10X1.5-NT |
PTFEN-10X1.5-NT-300 |
PTFEN-12X2-NT |
PTFEN-14X2-NT |
PTFEN-16X2.5-NT-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Unité de conditionnement (m) | Rayon de courbure pertinent pour le débit (mm) | Raccord pneumatique | Poids du produit par longueur (kg/m) | Pression de service max. (Barre) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.74 € | 100 | 3 jours | 4 | 2.9 | 32 | 100 | 32 | Pour raccord mâle diamètre extérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 3 mm, avec ecrou (rond, n pans)-raccord, pour raccord cannelé diamètre extérieur 4 mm avec ecrou (rond, n pans) -raccord | 0.013 | 12 | 8061171 | ||
7.51 € | 100 | 3 jours | 6 | 4 | 38 | 100 | 40 | Pour raccord mâle diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans)-raccord, pour raccord cannelé diamètre extérieur 6 mm avec ecrou (rond, n pans) -raccord | 0.034 | 15 | 8061172 | ||
6.20 € | 500 | 9 jours | 6 | 4 | 38 | 500 | 40 | Pour raccord mâle diamètre extérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 4 mm, avec ecrou (rond, n pans)-raccord, pour raccord cannelé diamètre extérieur 6 mm avec ecrou (rond, n pans) -raccord | 0.034 | 15 | 8061178 | ||
7.86 € | 50 | 3 jours | 8 | 5.9 | 64 | 50 | 90 | Pour raccord mâle diamètre extérieur 8 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, pour raccord cannelé, diamètre à l'intérieur 6 mm, avec ecrou (rond, n pans)-raccord, pour raccord cannelé diamètre extérieur 8 mm avec Ecrou (rond, n pans) -raccord | 0.047 | 12 | 8061173 | ||
10.78 € | 50 | 4 jours | 10 | 7 | 70 | 50 | 100 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 10 mm, pour raccord cannelé diamètre extérieur 10 mm avec ecrou (rond, n pans) -raccord | 0.086 | 12 | 8061174 | ||
10.49 € | 300 | 4 jours | 10 | 7 | 70 | 300 | 100 | Pour raccord enfichable diamètre extérieur 10 mm, pour raccord cannelé diamètre extérieur 10 mm avec ecrou (rond, n pans) -raccord | 0.086 | 12 | 8061180 | ||
14.82 € | 50 | 3 jours | 12 | 8.4 | 84 | 50 | 120 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 12 mm | 0.124 | 12 | 8061175 | ||
24.89 € | 50 | 4 jours | 14 | 10 | 106 | 50 | 120 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 14 mm | 0.162 | 12 | 8061176 | ||
27.65 € | 50 | 4 jours | 16 | 11 | 109 | 25 | 160 | Pour raccordement enfichable diamètre extérieur 16 mm | 0.228 | 12 | 8061177 |
Loading...
Matériau du tube pneumatique | PTFE | Couleur | Naturel | Dureté shore | D 55 +/-5 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Température ambiante min.(°C) | -20 | Température ambiante max.(°C) | 150 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Unité de conditionnement(m)
Rayon de courbure pertinent pour le débit(mm)
Raccord pneumatique
Poids du produit par longueur(kg/m)
Pression de service max.(Barre)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles