Clapet anti-retour à starter, série GRR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GRR-1/2

Référence pièce
GRR-1/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

991.77 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Alliage aluminium corroyé Élément de réglage Levier à galet Raccord pneumatique 1 G1/2
Raccord pneumatique 2 G1/2 Pression de service min.(Barre) 0.3 Pression de service max.(Barre) 10
Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60 Température min. du milieu(°C) -10
Température max. du milieu(°C) 60 Débit nominal norme dans le sens de régulation du débit(l/min) 1300 Débit nominal norme dans le sens anti-retour(l/min) 1250
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] N° de pièce du fabricant 2111 Poids(g) 735

Vous vous trouvez sur la page de Clapet anti-retour à starter, série GRR, le numéro d'article est le suivant: GRR-1/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GRR-1/2.

Assistance technique