Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPBA-P2R-G18-2P-M12-0.25X |
SPBA-P2R-G18-W-M12-0.25X |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Point de sortie d'interrupteur | Courant de sortie max. (mA) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.98 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable fortement allié | 2xPNP | 500 | 4 - Ambiance très corrosive | 8000210 | ||
135.80 € | 1 | 4 jours | Acier | Par contact | 1000 | 0 - sans contrainte de corrosion | 8000033 |
Loading...
Raccord pneumatique | G1/8 | Pression de service min.(Barre) | -1 | Pression de service max.(Barre) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de tension de fonctionnement DC(V) | 21.6-26.4 | Degré de protection | IP65 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Point de sortie d'interrupteur
Courant de sortie max.(mA)
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles