Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VL/O-3-1/2 |
VL/O-3-1/4 |
VL/O-3-1/8-B |
VL/O-3-3/4 |
VL/O-3-3/4-EX |
VL/O-3-PK-3 |
VL/O-3-PK-3X2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Fonction vanne | Recouvrement | Débit nominal standard (l/min) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Raccord pneumatique 11 | Raccord pneumatique 33 | Largeur (mm) | Largeur nominale (mm) | Fréquence max. de commutation (Hz) | Pression de service min. (Barre) | Pression de service max. (Barre) | Pression de pilotage min. (Barre) | Pression de pilotage max. (Barre) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Température de stockage min. (°C) | Température de stockage max. (°C) | Port de travail pneumatique | Degré de protection | Temps d'arrêt (ms) | A l'heure de commutation (ms) | Milieu pilote | Milieu de fonctionnement | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.26 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | 3/2, ouvert/fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 3700 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | - | - | G1/2 | G1/2 | 52 | 14 | - | -0.95 | 10 | 1 | 10 | -10 | 60 | -20 | 60 | G1/2 | - | 30 | 17 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 9983 | 860 | ||
118.54 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | 3/2, ouvert/fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 800 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/4 | G1/4 | 30.5 | 7 | - | -0.95 | 10 | 1 | 10 | -10 | 60 | -20 | 60 | G1/4 | IP65 | 26 | 7 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 9984 | 230 | ||
100.26 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | 3/2, ouvert/fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 500 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | G1/8 | 26 | 5 | 12 | -0.95 | 10 | 1 | 10 | -10 | 60 | -20 | 60 | G1/8 | - | 10 | 4 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 7803 | 150 | ||
408.05 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | 3/2, ouvert/fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 7500 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | - | - | G3/4 | G3/4 | 68 | 19 | - | -0.95 | 10 | 1 | 10 | -10 | 60 | -20 | 60 | G3/4 | - | 35 | 12 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 10049 | 1200 | ||
412.40 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | 3/2, ouvert/fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 7500 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | - | - | G3/4 | G3/4 | 68 | 19 | - | -0.95 | 10 | 1 | 10 | -10 | 60 | -20 | 60 | G3/4 | - | 35 | 12 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 536031 | 1200 | ||
126.35 € | 1 | 7 jours | Polymère, Zinc moulé sous pression | 3/2, ouvert, monostable | - | 100 | PK-3 | - | - | PK-3 | PK-3 | - | - | - | 2.5 | - | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | PK-3 | - | 50 | 12 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 4233 | 110 | ||
235.89 € | 1 | 7 jours | Zinc moulé sous pression, Polymère | 3/2, ouvert, monostable | - | 100 | PK-3 | - | - | PK-3 | PK-3 | - | - | - | 2.5 | - | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | PK-3 | - | 50 | 12 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 4245 | 180 |
Loading...
Matériau de joint | NBR | Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 60 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Fonction vanne
Recouvrement
Débit nominal standard(l/min)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Raccord pneumatique 11
Raccord pneumatique 33
Largeur(mm)
Largeur nominale(mm)
Fréquence max. de commutation(Hz)
Pression de service min.(Barre)
Pression de service max.(Barre)
Pression de pilotage min.(Barre)
Pression de pilotage max.(Barre)
Température min. du milieu(°C)
Température max. du milieu(°C)
Température de stockage min.(°C)
Température de stockage max.(°C)
Port de travail pneumatique
Degré de protection
Temps d'arrêt(ms)
A l'heure de commutation(ms)
Milieu pilote
Milieu de fonctionnement
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles