• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vanne pneumatique, série VBOH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VBOH-32-G12
VBOH-32-G14
VBOH-32-G18
VBOH-32-G34
VBOH-32-G38
VBOH-32-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit nominal standard
(l/min)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Largeur
(mm)
Largeur nominale
(mm)
Force d'actionnement
(N)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

64.65 €

1 3 jours 3420G1/2G1/24512.137158798890

38.80 €

1 3 jours 1675G1/4G1/4318.445130299435

33.45 €

1 3 jours 777G1/8G1/8245.717155807317

99.88 €

1 4 jours 7691G3/4G3/457.519.3701629664183

63.31 €

1 3 jours 2201G3/8G3/839.59.941148267970

37.98 €

1 3 jours 236M5M5173.61416099698

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Alliage aluminium corroyé, anodisé Matériau de joint NBR Matériau du tourillon vissé Alliage aluminium corroyé, anodisé
Fonction vanne 3/2, bistable Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 12
Température min. du milieu(°C) -10 Température max. du milieu(°C) 80 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 80 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique