Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JH-5-1/2 |
JH-5-1/2-EX |
JH-5-1/4 |
JH-5-1/8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit nominal standard (l/min) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Largeur (mm) | Largeur nominale (mm) | Pression de service max. (Barre) | Port de travail pneumatique | Degré de protection | Change avec le temps (ms) | Milieu pilote | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.89 € | 1 | 7 jours | 4500 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 52 | 14 | 10 | G1/2 | - | 3 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 10165 | 1130 | ||
283.26 € | 1 | Devis | 4500 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 52 | 14 | 10 | G1/2 | - | 3 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 536037 | 1130 | ||
133.80 € | 1 | 3 jours | 1100 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 30.5 | 7 | 8 | G1/4 | IP65 | 7 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 10408 | 330 | ||
114.17 € | 1 | 3 jours | 600 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 5 | 10 | G1/8 | - | 7 | - | 8823 | 330 |
Loading...
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Matériau de joint | NBR, TPE-U(PU) | Fonction vanne | 5/2, bistable |
---|---|---|---|---|---|
Recouvrement | Chevauchement inférieur | Fréquence max. de commutation(Hz) | 12 | Pression de service min.(Barre) | 0 |
Pression de pilotage min.(Barre) | 1.2 | Pression de pilotage max.(Barre) | 10 | Température min. du milieu(°C) | -10 |
Température max. du milieu(°C) | 60 | Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 60 |
Température de stockage min.(°C) | -20 | Température de stockage max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Débit nominal standard(l/min)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Largeur(mm)
Largeur nominale(mm)
Pression de service max.(Barre)
Port de travail pneumatique
Degré de protection
Change avec le temps(ms)
Milieu pilote
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles