Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
J-3-PK-3 |
J-5-1/4-B |
J-5-1/8-B |
J-5/2-3/4-D-4 |
J-5/2-D-1-C |
J-5/2-D-2-C |
J-5/2-D-2-C-EX |
J-5/2-D-3-C |
J-5/2-D-3-C-EX |
J-5-3/8-B |
J-5-3/8-B-EX |
J-5-PK-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Matériau de joint | Fonction vanne | Recouvrement | Débit nominal standard (l/min) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Largeur (mm) | Largeur nominale (mm) | Fréquence max. de commutation (Hz) | Pression de service min. (Barre) | Pression de service max. (Barre) | Pression de pilotage min. (Barre) | Pression de pilotage max. (Barre) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Température ambiante min. (°C) | Température de stockage min. (°C) | Température de stockage max. (°C) | Port de travail pneumatique | Change avec le temps (ms) | Milieu pilote | Milieu de fonctionnement | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.78 € | 1 | 7 jours | Zinc moulé sous pression, Polymère | NBR | 3/2, bistable | - | 100 | PK-3 | - | - | PK-3 | PK-3 | - | 2.5 | - | -0.9 | 8 | - | - | - | - | -10 | - | - | PK-3 | 7 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 10772 | 75 | ||
160.46 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR | 5/2, bistable | Chevauchement | 1600 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 32 | 10 | 3 | -0.9 | 10 | 2 | 10 | -10 | 60 | -10 | -40 | 60 | G1/4 | 3 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 14295 | 375 | ||
136.43 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR | 5/2, bistable | Chevauchement | 1000 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 8 | 3 | -0.9 | 10 | 2 | 10 | -10 | 60 | -10 | -40 | 60 | G1/8 | 3 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 30988 | 320 | ||
418.74 € | 1 | 4 jours | Aluminium | NBR | 5/2, bistable | Chevauchement | 6000 | Embase taille 4 selon ISO 5599-1 | Embase taille 4 selon ISO 5599-1 | Embase taille 4 selon ISO 5599-1 | Embase taille 4 selon ISO 5599-1 | Embase taille 4 selon ISO 5599-1 | 76 | 18 | - | -0.9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | - | - | G3/4, embase, taille 4 selon ISO 5599-1 | 20 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 12462 | 1800 | ||
71.54 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | 5/2, bistable | Chevauchement | 1200 | Embase taille 1 selon ISO 5599-1 | Embase taille 1 selon ISO 5599-1 | Embase taille 1 selon ISO 5599-1 | Embase taille 1 selon ISO 5599-1 | Embase taille 1 selon ISO 5599-1 | 42 | 8 | - | -0.9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | - | - | G1/4, embase, taille 1 selon ISO 5599-1 | 6 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 151007 | 290 | ||
125.68 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | 5/2, bistable | Chevauchement | 2300 | Embase taille 2 selon ISO 5599-1 | Embase taille 2 selon ISO 5599-1 | Embase taille 2 selon ISO 5599-1 | Embase taille 2 selon ISO 5599-1 | Embase taille 2 selon ISO 5599-1 | 54 | 11.5 | - | -0.9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | - | - | G3/8, embase, taille 4 selon ISO 5599-1 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 151846 | 550 | ||
127.25 € | 1 | Devis | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | 5/2, bistable | Chevauchement | 2300 | Embase taille 2 selon ISO 5599-1 | Embase taille 2 selon ISO 5599-1 | Embase taille 2 selon ISO 5599-1 | Embase taille 2 selon ISO 5599-1 | Embase taille 2 selon ISO 5599-1 | 54 | 11.5 | - | -0.9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | - | - | G3/8, embase, taille 4 selon ISO 5599-1 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 536014 | 550 | ||
195.22 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | 5/2, bistable | Chevauchement | 4500 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | 65 | 14.5 | - | -0.9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | - | - | G1/2, embase, taille 3 selon ISO 5599-1 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 151865 | 810 | ||
196.80 € | 1 | Devis | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | 5/2, bistable | Chevauchement | 4500 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | Embase taille 3 selon ISO 5599-1 | 65 | 14.5 | - | -0.9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | - | - | G1/2, embase, taille 3 selon ISO 5599-1 | 8 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 536015 | 810 | ||
224.65 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR | 5/2, bistable | Chevauchement | 2000 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 40 | 12 | 3 | -0.9 | 10 | 2 | 10 | -10 | 60 | -10 | -40 | 60 | G3/8 | 3 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 14953 | 550 | ||
227.71 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR | 5/2, bistable | Chevauchement | 2000 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 40 | 12 | 3 | -0.9 | 10 | 2 | 10 | -10 | 60 | -10 | -40 | 60 | G3/8 | 3 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 536045 | 550 | ||
186.34 € | 1 | 3 jours | Zinc moulé sous pression, Polymère | NBR | 5/2, bistable | - | 105 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | - | 2.5 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 0 | - | - | PK-3 | 9 | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | 4503 | 130 |
Loading...
Température ambiante max.(°C) | 60 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Matériau de joint
Fonction vanne
Recouvrement
Débit nominal standard(l/min)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Largeur(mm)
Largeur nominale(mm)
Fréquence max. de commutation(Hz)
Pression de service min.(Barre)
Pression de service max.(Barre)
Pression de pilotage min.(Barre)
Pression de pilotage max.(Barre)
Température min. du milieu(°C)
Température max. du milieu(°C)
Température ambiante min.(°C)
Température de stockage min.(°C)
Température de stockage max.(°C)
Port de travail pneumatique
Change avec le temps(ms)
Milieu pilote
Milieu de fonctionnement
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles