Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SV-3-M5 |
SV-5-M5-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonction vanne | Débit nominal standard (l/min) | Largeur nominale (mm) | Pression de service min. (Barre) | Force d'actionnement (N) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.52 € | 1 | 3 jours | 3/2, fermé, monostable | 65 | 2 | -0.95 | 12 | 6817 | 40 | ||
79.06 € | 1 | 7 jours | 5/2, monostable | 95 | 2.3 | 0 | 17 | 11914 | 53 |
Loading...
Matériau du boîtier | Laiton, Polymère | Matériau de joint | NBR | Recouvrement | Chevauchement |
---|---|---|---|---|---|
Raccord pneumatique 1 | M5 | Pression de service max.(Barre) | 8 | Température ambiante min.(°C) | -10 |
Température ambiante max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
Configurer
Propriétés de base
Fonction vanne
Débit nominal standard(l/min)
Largeur nominale(mm)
Pression de service min.(Barre)
Force d'actionnement(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles