Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VHEF-ES-M52-M-G18 |
VHEF-EST-B32-G18 |
VHEF-EST-M32-M-G18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonction vanne | Recouvrement | Méthode de réinitialisation | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Couple d'actionnement (Nm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.34 € | 1 | 4 jours | 5/2, monostable | Chevauchement | Ressort mécanique | 5.2 | G1/8 | G1/8 | 0.3 | 4106808 | 235 | ||
67.17 € | 1 | 5 jours | 3/2, bistable | Aucun chevauchement | - | 5.6 | - | - | 0.4 | 4106814 | 206 | ||
67.17 € | 1 | 3 jours | 3/2, ouvert/fermé, monostable | Aucun chevauchement | Ressort mécanique | 5.6 | - | - | 0.4 | 4106806 | 206 |
Loading...
Type d'actionnement | Manuel | Matériau du boîtier | Alliage aluminium corroyé, anodisé | Matériau de joint | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du levier | PA renforcé | Matériau du couvercle | PA renforcé | Fréquence max. de commutation(Hz) | 0.5 |
Force max. sur l'actionneur(N) | 200 | Charge transversale max. sur l'actionneur(N) | 200 | Débit nominal standard(l/min) | 750 |
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 10 | Température min. du milieu(°C) | -10 |
Température max. du milieu(°C) | 60 | Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 60 |
Port de travail pneumatique | G1/8 | Raccord pneumatique 1 | G1/8 | Raccord pneumatique 2 | G1/8 |
Raccord pneumatique 3 | G1/8 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Fonction vanne
Recouvrement
Méthode de réinitialisation
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Couple d'actionnement(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles