Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MS6-EE-1/2-10V24 |
MS6-EE-1/2-10V24-S |
MS6-EE-1/2-V110-S |
MS6-EM1-1/2 |
MS6-EM1-1/2-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type d'actionnement | Fonction vanne | Matériau de joint | Méthode de réinitialisation | Débit nominal standard (l/min) | Pression de service min. (Barre) | Pression de service max. (Barre) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Température ambiante max. (°C) | Raccord pneumatique 3 | Degré de protection | valeur c (l/sbar) | valeur b | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.20 € | 1 | 3 jours | Électrique | 3/2, fermé, monostable | NBR | Ressort mécanique | 7000 | 4 | 10 | -10 | 60 | 50 | G1/2 | IP65 | 29 | 0.4 | 542582 | 740 | ||
135.80 € | 1 | 3 jours | Électrique | 3/2, fermé, monostable | NBR | Ressort mécanique | 7000 | 4 | 10 | -10 | 60 | 50 | G1/2 | IP65 | 29 | 0.4 | 542602 | 816 | ||
135.80 € | 1 | 4 jours | Électrique | 3/2, fermé, monostable | NBR | Ressort mécanique | 7000 | 4 | 10 | - | - | 60 | G1/2 | IP65 | 29 | 0.4 | 538731 | 816 | ||
60.09 € | 1 | 3 jours | Manuel | 3/2, bistable | TPE-U(PU) | - | 8700 | 0 | 18 | -10 | 60 | 60 | G1/2 | - | 30.8 | 0.57 | 541267 | 580 | ||
67.71 € | 1 | 3 jours | Manuel | 3/2, bistable | TPE-U(PU) | - | 8700 | 0 | 18 | -10 | 60 | 60 | Non canalisé, silencieux pneumatique intégré | - | 30.8 | 0.57 | 541268 | 655 |
Loading...
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Température ambiante min.(°C) | -10 | Raccord pneumatique 1 | G1/2 |
---|---|---|---|---|---|
Raccord pneumatique 2 | G1/2 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Type d'actionnement
Fonction vanne
Matériau de joint
Méthode de réinitialisation
Débit nominal standard(l/min)
Pression de service min.(Barre)
Pression de service max.(Barre)
Température min. du milieu(°C)
Température max. du milieu(°C)
Température ambiante max.(°C)
Raccord pneumatique 3
Degré de protection
valeur c(l/sbar)
valeur b
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles