Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit nominal standard (l/min) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | valeur c (l/sbar) | valeur b | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.06 € | 1 | Devis | 5600 | G1/2 | G1/2 | G3/8 | 24.2 | 0.3 | 186519 | 800 | ||
155.95 € | 1 | 4 jours | 3600 | G1/2 | G1/2 | G1/4 | 17 | 0.3 | 172946 | 500 | ||
155.95 € | 1 | Devis | 2400 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 0.47 | 186516 | 500 | ||
191.06 € | 1 | Devis | 6500 | G1 | G1 | G3/8 | 27.6 | 0.32 | 172955 | 800 | ||
191.06 € | 1 | Devis | 6000 | G3/4 | G3/4 | G3/8 | 28 | 0.32 | 172952 | 800 | ||
155.95 € | 1 | Devis | 3800 | G3/4 | G3/4 | G1/4 | 17.3 | 0.41 | 172949 | 500 | ||
155.95 € | 1 | Devis | 3200 | G3/8 | G3/8 | G1/4 | 15.7 | 0.33 | 172943 | 500 | ||
181.54 € | 1 | 4 jours | - | - | - | G3/8 | - | - | 172963 | 800 | ||
181.54 € | 1 | Devis | - | - | - | G3/8 | - | - | 172964 | 800 | ||
149.43 € | 1 | 4 jours | - | - | - | G1/4 | - | - | 172960 | 500 | ||
149.43 € | 1 | Devis | - | - | - | G1/4 | - | - | 172961 | 500 | ||
129.75 € | 1 | Devis | - | - | - | G1/8 | - | - | 172957 | 223 | ||
129.75 € | 1 | 4 jours | - | - | - | G1/8 | - | - | 172958 | 223 |
Loading...
Type d'actionnement | Électrique | Fonction vanne | 3/2, fermé, monostable | Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de joint | NBR | Méthode de réinitialisation | Ressort mécanique | Pression de service min.(Barre) | 2.5 |
Pression de service max.(Barre) | 16 | Température min. du milieu(°C) | -10 | Température max. du milieu(°C) | 60 |
Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte |
Classe de qualité de l'air à la sortie | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inerte | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Débit nominal standard(l/min)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
valeur c(l/sbar)
valeur b
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles