Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type de joint d´étanchéité sur tourillon vissé | sans joint d´étanchéité | Type de montage | À vis | Matériau de l'insert d'amorti | Mousse PU |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du boîtier | POM | Matériau du tourillon vissé | POM | Pression de service min.(Barre) | 0 |
Pression de service max.(Barre) | 8 | Température ambiante min.(°C) | 0 | Température ambiante max.(°C) | 60 |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles