Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSMY-2 |
QSMY-3 |
QSMY-4 |
QSMY-4-3 |
QSMY-6 |
QSMY-6-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Nombre de sorties | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 10 | 4 jours | 0.9 | - | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 2 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 2 mm | 133037 | 1.7 | ||
3.46 € | 10 | 3 jours | 1.6 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 153370 | 3.7 | ||
3.88 € | 10 | 3 jours | 1.7 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 153371 | 3.5 | ||
4.42 € | 10 | 3 jours | 1.6 | 2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 153373 | 3.6 | ||
4.23 € | 10 | 3 jours | 2.9 | 2 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 153372 | 5.5 | ||
4.37 € | 10 | 3 jours | 2.3 | 2 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 153374 | 5.3 |
Loading...
Matériau du boîtier | PBT | Taille | mini | Taille du paquet | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 6 | Température ambiante min.(°C) | -10 |
Température ambiante max.(°C) | 80 | Couleur de bague de dégagement | Bleu | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Nombre de sorties
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles