Raccord en T cannelé, série TCN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCN-1/4-PK-4
TCN-1/4-PK-6
TCN-1/8-PK-3
TCN-1/8-PK-4
TCN-1/8-PK-6
TCN-3/8-PK-6
TCN-M3-PK-2
TCN-M3-PK-3
TCN-M5-PK-2
TCN-M5-PK-3
TCN-M5-PK-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant

8.11 €

10 4 jours Zinc moulé sous pression, Aluminium2.9Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm11964

8.11 €

10 4 jours Aluminium + zinc moulé sous pression4.9Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm11965

7.37 €

10 4 jours Aluminium + zinc moulé sous pression2Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm11961

7.37 €

10 4 jours Aluminium + zinc moulé sous pression2.9Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm11962

7.37 €

10 4 jours Aluminium + zinc moulé sous pression4.9Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm11963

9.66 €

10 4 jours Aluminium + zinc moulé sous pression4.9Filetage extérieur G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm11966

7.14 €

10 Devis Acier inoxydable allié, Zinc moulé sous pression1.3Filetage extérieur M3pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm30492

7.14 €

10 4 jours Acier inoxydable allié, Zinc moulé sous pression2Filetage extérieur M3pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm30983

7.14 €

10 4 jours Acier, Zinc moulé sous pression1.3Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm19525

7.14 €

10 4 jours Zinc moulé sous pression, Teinte2Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm12259

7.14 €

10 4 jours Acier, Zinc moulé sous pression2.9Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm12432

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) 0
Température ambiante max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique