Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Nombre de sorties | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | Couple de serrage nominal (Nm) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.94 € | 1 | 4 jours | PBT | 8.3 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 190672 | 65 | ||
11.69 € | 1 | 3 jours | PBT | 10.3 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153115 | 72 | ||
16.00 € | 1 | 4 jours | PBT | 13 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153116 | 93 | ||
4.63 € | 10 | 3 jours | PBT | 2.8 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 190668 | 20 | ||
4.86 € | 10 | 3 jours | PBT | 4.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153108 | 22 | ||
5.68 € | 10 | 3 jours | PBT | 6.7 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153110 | 25 | ||
7.18 € | 10 | 3 jours | PBT | 8 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153112 | 31 | ||
9.43 € | 10 | 4 jours | PBT | 8 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 190669 | 38 | ||
3.88 € | 10 | 3 jours | PBT | 2.8 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153106 | 13 | ||
4.45 € | 10 | 3 jours | PBT | 4.2 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153107 | 14 | ||
5.63 € | 10 | 3 jours | PBT | 6 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153109 | 19 | ||
6.98 € | 10 | 3 jours | PBT | 6 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 190667 | 25 | ||
5.82 € | 10 | 3 jours | PBT | 4.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 190670 | 33 | ||
5.89 € | 10 | 3 jours | PBT | 6.7 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153111 | 35 | ||
7.68 € | 10 | 4 jours | PBT | 8.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153113 | 42 | ||
9.38 € | 10 | 4 jours | PBT | 10 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153114 | 48 | ||
21.22 € | 1 | 4 jours | PBT | 11 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 164959 | 89 | ||
11.02 € | 1 | 4 jours | PBT | 8 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | 9 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 132597 | 43 | ||
8.12 € | 1 | 4 jours | PET renforcé | 2.8 | - | 10 | 0 | 60 | - | R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Noir | - | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 132894 | 14 |
Loading...
Taille | Norme | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Pression de service max.(Barre)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Nombre de sorties
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couleur de bague de dégagement
Couple de serrage nominal(Nm)
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles