Raccord en T enfichable, série NPQP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPQP-T-R12-Q12-FD
NPQP-T-R14-Q4-FD-P10
NPQP-T-R14-Q6-FD-P10
NPQP-T-R14-Q8-FD-P10
NPQP-T-R14-Q10-FD-P10
NPQP-T-R18-Q4-FD-P10
NPQP-T-R18-Q6-FD-P10
NPQP-T-R18-Q8-FD-P10
NPQP-T-R38-Q10-FD-P10
NPQP-T-R38-Q12-FD-P10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Taille du paquet Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

24.80 €

1 4 jours 6.91R1/2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm13308028

16.48 €

10 4 jours 210R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1330726.5

16.63 €

10 4 jours 3.210R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1330748.5

16.94 €

10 4 jours 4.710R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm13307612

19.98 €

10 4 jours 5.810R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm13307718

16.31 €

10 4 jours 210R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1330716

16.55 €

10 4 jours 3.210R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1330738

16.86 €

10 4 jours 4.710R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm13307511

19.98 €

10 4 jours 5.810R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm13307819

24.80 €

10 4 jours 6.910R3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm13307926

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PP Taille Norme Température ambiante min.(°C) -20
Température ambiante max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 4 - Ambiance très corrosive

Assistance technique