Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.72 € | 10 | 4 jours | G1 | R1 | 8030251 | 296 | ||
6.94 € | 10 | 3 jours | G1/2 | R1/2 | 8030249 | 114.2 | ||
2.92 € | 10 | 3 jours | G1/4 | R1/4 | 8030247 | 44.4 | ||
2.11 € | 10 | 4 jours | G1/8 | R1/8 | 8030246 | 26 | ||
7.49 € | 10 | 3 jours | G3/4 | R3/4 | 8030250 | 186 | ||
4.38 € | 10 | 3 jours | G3/8 | R3/8 | 8030248 | 65.8 | ||
6.94 € | 10 | 4 jours | R1/2 | G1/2 | 8030261 | 100.6 | ||
2.92 € | 10 | 4 jours | R1/4 | G1/4 | 8030260 | 40.3 | ||
2.11 € | 10 | 4 jours | R1/8 | G1/8 | 8030259 | 23.2 | ||
17.72 € | 10 | 3 jours | G1 | G1 | 8030240 | 353 | ||
6.94 € | 10 | 3 jours | G1/2 | G1/2 | 8030238 | 129.3 | ||
2.92 € | 10 | 3 jours | G1/4 | G1/4 | 8030236 | 49.3 | ||
2.11 € | 10 | 3 jours | G1/8 | G1/8 | 8030235 | 28.9 | ||
7.49 € | 10 | 3 jours | G3/4 | G3/4 | 8030239 | 214.3 | ||
4.38 € | 10 | 3 jours | G3/8 | G3/8 | 8030237 | 71.9 | ||
6.94 € | 10 | 4 jours | R1/2 | R1/2 | 8030254 | 86 | ||
2.92 € | 10 | 4 jours | R1/4 | R1/4 | 8030252 | 36.2 | ||
4.38 € | 10 | 4 jours | R3/8 | R3/8 | 8030253 | 54.9 | ||
6.94 € | 10 | 3 jours | G1/2 | R1/2 | 8030258 | 100.7 | ||
2.92 € | 10 | 4 jours | G1/4 | R1/4 | 8030256 | 40.3 | ||
2.11 € | 10 | 4 jours | G1/8 | R1/8 | 8030255 | 23.1 | ||
4.38 € | 10 | 4 jours | G3/8 | R3/8 | 8030257 | 60.8 | ||
6.94 € | 10 | 3 jours | R1/2 | G1/2 | 8030244 | 114.7 | ||
2.92 € | 10 | 3 jours | R1/4 | G1/4 | 8030242 | 45 | ||
2.11 € | 10 | 4 jours | R1/8 | G1/8 | 8030241 | 26.3 | ||
4.38 € | 10 | 4 jours | R3/8 | G3/8 | 8030243 | 65.9 |
Loading...
Taille du paquet | 10 | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | -20 | Température ambiante max.(°C) | 150 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles