Bornier, série MRS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MRS-2
MRS-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille N° de pièce du fabricant Poids
(g)

26.95 €

1 12 jours 22844247365

33.69 €

1 4 jours 42844348650

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service min.(Bar) -0.9 Pression de service max.(Bar) 10 Raccord pneumatique 1 G3/8
Couple de serrage max. pour le montage de la vanne(Nm) 2.5 Couple de serrage max. pour montage mural(Nm) 4 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Assistance technique