Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSF-1/2-12-B |
QSF-1/2-16-B |
QSF-1/4-4-B |
QSF-1/4-6-B |
QSF-1/4-8-B |
QSF-1/4-10-B |
QSF-1/4-12-B |
QSF-1/8-4-B |
QSF-1/8-6-B |
QSF-1/8-8-B |
QSF-3/8-6-B |
QSF-3/8-8-B |
QSF-3/8-10-B |
QSF-3/8-12-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Température de stockage min. (°C) | Température de stockage max. (°C) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12 € | 1 | 3 jours | 11 | 1 | -10 | 60 | Filetage interne G1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 190653 | 56 | ||
14.66 € | 1 | 3 jours | 15 | 1 | - | - | Filetage interne G1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | 190654 | 69 | ||
3.45 € | 10 | 3 jours | 3 | 10 | - | - | Filetage interne G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 190650 | 21 | ||
3.49 € | 10 | 3 jours | 5 | 10 | - | - | Filetage interne G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 153024 | 23 | ||
3.88 € | 10 | 3 jours | 7 | 10 | - | - | Filetage interne G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 153026 | 24 | ||
4.29 € | 10 | 3 jours | 9 | 10 | - | - | Filetage interne G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 153028 | 30 | ||
4.29 € | 10 | 3 jours | 11 | 10 | - | - | Filetage interne G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 190651 | 44 | ||
3.14 € | 10 | 3 jours | 3 | 10 | - | - | Filetage interne G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 153022 | 13 | ||
3.18 € | 10 | 3 jours | 5 | 10 | - | - | Filetage interne G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 153023 | 15 | ||
3.75 € | 10 | 3 jours | 7 | 10 | - | - | Filetage interne G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 153025 | 16 | ||
4.55 € | 10 | 3 jours | 5 | 10 | - | - | Filetage interne G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 190652 | 30 | ||
4.23 € | 10 | 3 jours | 7 | 10 | - | - | Filetage interne G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 153027 | 32 | ||
4.45 € | 10 | 3 jours | 9 | 10 | - | - | Filetage interne G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 153029 | 38 | ||
4.80 € | 10 | 3 jours | 11 | 10 | - | - | Filetage interne G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 153030 | 46 |
Loading...
Matériau du boîtier | Laiton plaqué au nickel | Taille | Norme | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 6 | Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 80 |
Couleur de bague de dégagement | Bleu | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Température de stockage min.(°C)
Température de stockage max.(°C)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles