Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QST3-1/4-8-6 |
QST3-1/8-6-4 |
QST3-3/8-10-8 |
QST3-6-4 |
QST3-8-6 |
QST3-10-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.22 € | 1 | 4 jours | 4.6 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 153201 | 35 | ||
6.86 € | 1 | 4 jours | 3 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 153200 | 21 | ||
10.78 € | 1 | 4 jours | 6.7 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 153202 | 50 | ||
6.35 € | 1 | 4 jours | 2.5 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 153203 | 16 | ||
8.94 € | 1 | 4 jours | 3.6 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 153204 | 23 | ||
10.78 € | 1 | 4 jours | 4.9 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 153205 | 33 |
Loading...
Matériau du boîtier | PBT | Taille | Norme | Taille du paquet | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 6 | Température ambiante min.(°C) | -10 |
Température ambiante max.(°C) | 80 | Nombre de sorties | 4 | Couleur de bague de dégagement | Bleu |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles