Distributeur multiple, série QSQ

Distributeur multiple, série QSQ

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QSQ-1/4-4
QSQ-1/8-4
QSQ-1/8-6
QSQ-6-4
QSQ-8-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant Poids
(g)

7.09 €

1 4 jours 2.6Filetage extérieur R1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm15320721

6.86 €

1 4 jours 2.6Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm15320616

9.22 €

1 4 jours 5.2Filetage extérieur R1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm15320825

6.35 €

1 3 jours 1.4Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm15320914

8.86 €

1 3 jours 3.2pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mmpour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm15321020.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Taille Norme Taille du paquet 1
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 6 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 80 Nombre de sorties 4 Couleur de bague de dégagement Bleu
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique