Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSLV6-1/2-12 |
QSLV6-1/4-6 |
QSLV6-1/4-8 |
QSLV6-1/4-10 |
QSLV6-1/8-4 |
QSLV6-1/8-6 |
QSLV6-1/8-8 |
QSLV6-3/8-8 |
QSLV6-3/8-10 |
QSLV6-3/8-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05 € | 1 | 4 jours | 6.3 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 153250 | 214 | ||
15.08 € | 1 | 3 jours | 2.9 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 153243 | 51 | ||
16.91 € | 1 | 4 jours | 4 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 153245 | 73 | ||
22.09 € | 1 | 4 jours | 5.2 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 153247 | 122 | ||
14.08 € | 1 | 4 jours | 2.3 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 153241 | 40 | ||
14.69 € | 1 | 3 jours | 2.9 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 153242 | 45 | ||
16.78 € | 1 | 4 jours | 4 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 153244 | 71 | ||
16.78 € | 1 | 3 jours | 4.1 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 153246 | 81 | ||
22.09 € | 1 | 4 jours | 5.2 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 153248 | 126 | ||
24.58 € | 1 | 4 jours | 6.3 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 153249 | 205 |
Loading...
Matériau du boîtier | PBT | Taille | Norme | Taille du paquet | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 6 | Température ambiante min.(°C) | -10 |
Température ambiante max.(°C) | 80 | Nombre de sorties | 6 | Couleur de bague de dégagement | Bleu |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles