Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSLV2-1/2-12 |
QSLV2-1/4-6 |
QSLV2-1/4-8 |
QSLV2-1/4-10 |
QSLV2-1/8-4 |
QSLV2-1/8-6 |
QSLV2-1/8-8 |
QSLV2-3/8-8 |
QSLV2-3/8-10 |
QSLV2-3/8-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08 € | 1 | 3 jours | 6.4 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 153220 | 149 | ||
9.92 € | 1 | 3 jours | 3.2 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 153213 | 34 | ||
10.88 € | 1 | 3 jours | 4.3 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 153215 | 47 | ||
11.91 € | 1 | 3 jours | 5.2 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 153217 | 80 | ||
8.94 € | 1 | 3 jours | 2.4 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 153211 | 26 | ||
9.28 € | 1 | 3 jours | 3.2 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 153212 | 28 | ||
10.57 € | 1 | 3 jours | 4.2 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 153214 | 44 | ||
10.98 € | 1 | 3 jours | 4.3 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 153216 | 54 | ||
11.97 € | 1 | 3 jours | 5.3 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 153218 | 83 | ||
12.28 € | 1 | 4 jours | 6.3 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 153219 | 139 |
Loading...
Matériau du boîtier | PBT | Taille | Norme | Taille du paquet | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 6 | Température ambiante min.(°C) | -10 |
Température ambiante max.(°C) | 80 | Nombre de sorties | 2 | Couleur de bague de dégagement | Bleu |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles