Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MS4-A-IPM-80 |
MS4-A-RMV-IPM-80 |
MS4-FRM-1/4-I |
MS4-FRM-1/4-I-Z |
MS4-FRM-1/4-Y-Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Pression de service min. (Barre) | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Débit nominal dans le sens d'écoulement principal 1 -> 2 (l/min) | Matériau du boulon creux | Matériau de socle | Milieu de fonctionnement | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.91 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | - | 543498 | 124 | ||
29.02 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | - | 543500 | 150 | ||
39.18 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | 0 | 10 | -10 | 60 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 1750 | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inerte | 536966 | 160 | ||
39.18 € | 1 | 22 jours | Aluminium moulé sous pression | 0 | 10 | -10 | 60 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 1750 | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inerte | 536971 | 160 | ||
141.34 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | 0 | 12 | -10 | 60 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 4600 | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inerte | 529557 | 405 |
Loading...
Température min. du milieu(°C) | -10 | Température max. du milieu(°C) | 60 | Température de stockage min.(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Température de stockage max.(°C) | 60 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Pression de service min.(Barre)
Pression de service max.(Barre)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Débit nominal dans le sens d'écoulement principal 1 -> 2(l/min)
Matériau du boulon creux
Matériau de socle
Milieu de fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles