Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSY-1/2-10 |
QSY-1/2-12 |
QSY-1/4-4 |
QSY-1/4-6 |
QSY-1/4-8 |
QSY-1/4-10 |
QSY-1/8-4 |
QSY-1/8-6 |
QSY-1/8-8 |
QSY-3/8-8 |
QSY-3/8-10 |
QSY-3/8-12 |
QSY-M5-4 |
QSY-M5-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Température de stockage min. (°C) | Température de stockage max. (°C) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couple de serrage nominal (Nm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.54 € | 1 | 3 jours | 7.8 | 10 | - | - | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | - | 133196 | 66 | ||
10.95 € | 1 | 3 jours | 8.3 | 1 | - | - | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | - | 153147 | 74 | ||
6.18 € | 10 | 3 jours | 3.3 | 10 | - | - | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | - | 190675 | 20 | ||
7.43 € | 10 | 3 jours | 4.8 | 10 | - | - | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 153140 | 22 | ||
8.62 € | 10 | 3 jours | 6.2 | 10 | - | - | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | 153142 | 25 | ||
9.85 € | 10 | 3 jours | 7.2 | 10 | - | - | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | - | 153144 | 32 | ||
5.18 € | 10 | 3 jours | 3.1 | 10 | - | - | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | - | 153138 | 13 | ||
7.05 € | 10 | 3 jours | 4.2 | 10 | - | - | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 153139 | 15 | ||
7.98 € | 10 | 3 jours | 5.9 | 10 | - | - | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | 153141 | 20 | ||
9.20 € | 10 | 3 jours | 6.6 | 10 | - | - | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | 153143 | 36 | ||
10.18 € | 10 | 3 jours | 7.4 | 10 | - | - | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | - | 153145 | 43 | ||
10.54 € | 10 | 3 jours | 8.4 | 10 | - | - | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | - | 153146 | 51 | ||
4.42 € | 10 | 4 jours | 2.4 | 10 | -10 | 60 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 1.33 | 190673 | 8 | ||
4.69 € | 10 | 4 jours | 2.4 | 10 | -10 | 60 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 1.33 | 190674 | 13 |
Loading...
Matériau du boîtier | PBT | Taille | Norme | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 6 | Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 80 |
Nombre de sorties | 2 | Couleur de bague de dégagement | Bleu | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Température de stockage min.(°C)
Température de stockage max.(°C)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couple de serrage nominal(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles