Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSR-1/2-12 |
QSR-1/4-6 |
QSR-1/4-8 |
QSR-1/8-4 |
QSR-1/8-6 |
QSR-1/8-8 |
QSR-3/8-8 |
QSR-3/8-10 |
QSR-3/8-12 |
QSR-M5-4 |
QSR-M5-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Vitesse de rotation max. (1/min) | Couple de serrage nominal (Nm) | Couple de serrage max. (Nm) | Couple radial max. (Nm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.31 € | 1 | 4 jours | 8 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 250 | - | 28 | 0.025 | 153409 | 89 | ||
15.91 € | 1 | 3 jours | 3.4 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 500 | - | 12 | 0.012 | 153403 | 23 | ||
20.75 € | 1 | 3 jours | 5 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 400 | - | 12 | 0.015 | 153405 | 32 | ||
15.20 € | 1 | 3 jours | 2.1 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 500 | - | 7 | 0.006 | 153401 | 14 | ||
15.91 € | 1 | 3 jours | 3.4 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 500 | - | 7 | 0.012 | 153402 | 18 | ||
20.75 € | 1 | 3 jours | 5 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 400 | - | 7 | 0.015 | 153404 | 34 | ||
22.09 € | 1 | 4 jours | 5 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 400 | - | 22 | 0.015 | 153406 | 39 | ||
32.62 € | 1 | 4 jours | 6.7 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 300 | - | 22 | 0.02 | 153407 | 61 | ||
37.78 € | 1 | 3 jours | 8 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 250 | - | 22 | 0.025 | 153408 | 82 | ||
15.20 € | 1 | 4 jours | 1.6 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 500 | 1.33 | 1.5 | 0.006 | 153526 | 13 | ||
15.91 € | 1 | 4 jours | 1.6 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 500 | 1.33 | 1.5 | 0.012 | 153527 | 19 |
Loading...
Matériau du boîtier | PBT | Taille | Norme | Taille du paquet | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 6 | Température ambiante min.(°C) | 0 |
Température ambiante max.(°C) | 60 | Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 |
Couleur de bague de dégagement | Bleu | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Vitesse de rotation max.(1/min)
Couple de serrage nominal(Nm)
Couple de serrage max.(Nm)
Couple radial max.(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles