Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSMT-1/8-4 |
QSMT-1/8-6 |
QSMT-G1/8-6 |
QSMT-M3-3 |
QSMT-M3-4 |
QSMT-M5-3 |
QSMT-M5-4 |
QSMT-M5-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Température de stockage min. (°C) | Température de stockage max. (°C) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couple de serrage nominal (Nm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.92 € | 10 | 3 jours | 2.4 | - | - | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | - | 153355 | 7 | ||
3.97 € | 10 | 3 jours | 3.3 | - | - | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 153357 | 8 | ||
4.57 € | 10 | 4 jours | 3.3 | -10 | 60 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 7 | 186273 | 12 | ||
5.55 € | 10 | 4 jours | 0.9 | - | - | Filetage extérieur M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 0.48 | 153351 | 2 | ||
5.77 € | 10 | 3 jours | 1.3 | - | - | Filetage extérieur M3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 0.48 | 153353 | 4 | ||
4.51 € | 10 | 4 jours | 1.6 | - | - | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | 1.33 | 153352 | 3.3 | ||
4.03 € | 10 | 3 jours | 2.2 | - | - | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 1.33 | 153354 | 4.4 | ||
4.51 € | 10 | 3 jours | 2.1 | - | - | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 1.33 | 153356 | 5.6 |
Loading...
Matériau du boîtier | PBT | Taille | mini | Taille du paquet | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 6 | Température ambiante min.(°C) | -10 |
Température ambiante max.(°C) | 80 | Nombre de sorties | 2 | Couleur de bague de dégagement | Bleu |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Température de stockage min.(°C)
Température de stockage max.(°C)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couple de serrage nominal(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles