Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Pression de service max. (Barre) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Température de stockage min. (°C) | Température de stockage max. (°C) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | Couple de serrage nominal (Nm) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02 € | 1 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 9 | 1 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 190646 | 46 | ||
4.45 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | 6.3 | 1 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 190648 | 45 | ||
4.18 € | 1 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 11 | 1 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153010 | 44 | ||
4.66 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | 8.4 | 1 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153021 | 45 | ||
7.98 € | 1 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 13 | 1 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153011 | 63 | ||
1.78 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 3 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 190644 | 16 | ||
1.97 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 5 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153003 | 15 | ||
2.22 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 4.2 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153014 | 13 | ||
2.09 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 7 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153005 | 14 | ||
2.34 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 6.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153016 | 13 | ||
2.55 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 8.5 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153007 | 19 | ||
2.92 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 6.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153018 | 20 | ||
2.97 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 8.5 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 164980 | 37 | ||
3.75 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 6.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 190649 | 29 | ||
1.60 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 3 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153001 | 7.4 | ||
1.85 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 2.6 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153012 | 6.6 | ||
1.66 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 5 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153002 | 8.2 | ||
2.02 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 4.2 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153013 | 7.6 | ||
2.02 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 6 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153004 | 14 | ||
2.22 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 5.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153015 | 8.8 | ||
2.58 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 6 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 190643 | 21 | ||
2.75 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 5.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 190647 | 17 | ||
2.20 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 5 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 190645 | 28 | ||
2.26 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 7 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153006 | 25 | ||
3.08 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 6.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153017 | 19 | ||
2.78 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 9 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153008 | 24 | ||
3.43 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 6.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153019 | 26 | ||
3.37 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 11 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153009 | 30 | ||
3.97 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 8.4 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 153020 | 31 | ||
10.48 € | 1 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 11 | 1 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | Bleu | - | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 164957 | 50 | ||
4.69 € | 1 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 11 | 1 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur G1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | 26 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186104 | 39 | ||
5.12 € | 1 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 8.4 | 1 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur G1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | 26 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186115 | 33 | ||
9.09 € | 1 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 13 | 1 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur G1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | Bleu | 26 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186105 | 51 | ||
2.11 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 5 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | 9 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186097 | 17 | ||
2.46 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 4.2 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | 9 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186108 | 13 | ||
2.46 € | 10 | 5 jours | Laiton plaqué au nickel | 7 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 9 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186099 | 15 | ||
2.60 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 6.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 9 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186110 | 14 | ||
2.94 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 8.5 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | 9 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186101 | 21 | ||
3.31 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 7.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | 9 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186112 | 20 | ||
3.38 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 8.5 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | 9 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186350 | 39 | ||
1.77 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 3 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | 7 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186095 | 9.1 | ||
2.11 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 2.6 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | 7 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186106 | 7.7 | ||
1.97 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 5 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | 7 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186096 | 8.3 | ||
2.25 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 4.2 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | 7 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186107 | 8.3 | ||
2.34 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 6 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 7 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186098 | 13 | ||
2.46 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 5.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 7 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186109 | 12 | ||
2.86 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 5.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | 7 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 132999 | 19 | ||
11.12 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | 20 | 1 | 14 | -20 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur G3/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 22 mm | Bleu | 20 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 8040613 | 93.2 | ||
2.60 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 7 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 15.5 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186100 | 22 | ||
3.51 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 6.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 15.5 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186111 | 20 | ||
3.26 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 9 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | 15.5 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186102 | 22 | ||
3.86 € | 10 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | 7.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | 15.5 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186113 | 22 | ||
3.77 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 11 | 10 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | 15.5 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186103 | 33 | ||
4.42 € | 10 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 8.4 | 10 | 6 | -10 | 80 | -10 | 60 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | Bleu | 15.5 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186114 | 34 | ||
11.80 € | 1 | 3 jours | Laiton plaqué au nickel | 11 | 1 | 6 | -10 | 80 | - | - | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | Bleu | 15.5 | 1 - Ambiance faiblement corrosive | 186347 | 45 | ||
3.71 € | 1 | 4 jours | PET renforcé | 3 | - | 10 | 0 | 60 | -10 | 60 | R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Noir | - | 2 - Ambiance faiblement corrosive | 132888 | 7.9 |
Loading...
Taille | Norme | Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Pression de service max.(Barre)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Température de stockage min.(°C)
Température de stockage max.(°C)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couleur de bague de dégagement
Couple de serrage nominal(Nm)
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles