Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSPLLK18-4 |
QSPLLK18-6 |
QSPLLK18-8 |
QSPLLK18-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Taille | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.26 € | 10 | Devis | 2.3 | mini | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 130846 | 3.5 | ||
2.51 € | 10 | 4 jours | 3.6 | mini | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 130847 | 4.3 | ||
2.65 € | 10 | 4 jours | 5.2 | Norme | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 130848 | 8.1 | ||
2.71 € | 10 | 4 jours | 6.4 | Norme | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 132640 | 12 |
Loading...
Matériau du boîtier | PA renforcé | Taille du paquet | 10 | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 60 |
Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 | Raccord pneumatique 1 | Cartouche 18 mm |
Couleur de bague de dégagement | Bleu | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Taille
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles