Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSPLK18-3/8-U |
QSPLK18-4 |
QSPLK18-6 |
QSPLK18-8 |
QSPLK18-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Taille | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.31 € | 10 | 4 jours | 6.5 | - | QSP...18 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3/8" | Gris | 132641 | 10.9 | ||
2.11 € | 10 | 4 jours | 2.3 | mini | Cartouche 18 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | 130843 | 3.2 | ||
2.38 € | 10 | 4 jours | 3.6 | Norme | Cartouche 18 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | 130844 | 3.9 | ||
2.51 € | 10 | 4 jours | 5.2 | Norme | Cartouche 18 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 130845 | 7.5 | ||
3.29 € | 10 | 4 jours | 6.7 | Norme | Cartouche 18 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | 132639 | 10.8 |
Loading...
Matériau du boîtier | PA renforcé | Taille du paquet | 10 | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 60 |
Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Taille
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couleur de bague de dégagement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles