Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSPLK10-4 |
QSPLK10-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 € | 10 | 4 jours | 2.3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 132601 | 2.1 | ||
1.92 € | 10 | 4 jours | 3.5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 132602 | 2.8 |
Loading...
Matériau du boîtier | PA renforcé | Taille | mini | Taille du paquet | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | -5 |
Température ambiante max.(°C) | 60 | Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 |
Raccord pneumatique 1 | Cartouche 10 mm | Couleur de bague de dégagement | Bleu | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles