Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Taille du paquet | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.37 € | 10 | 4 jours | 2.3 | 10 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 133105 | 4.5 | ||
12.66 € | 10 | 4 jours | 3.6 | 10 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 133106 | 6 | ||
13.78 € | 10 | 4 jours | 4.6 | 10 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 133107 | 9 | ||
15.25 € | 10 | 4 jours | 6.2 | 10 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 133108 | 14 | ||
19.28 € | 10 | 4 jours | 7.7 | 10 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 133109 | 20 | ||
12.66 € | 1 | 4 jours | 6.9 | 1 | R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 133060 | 19 | ||
9.63 € | 10 | 4 jours | 2.1 | 10 | R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 133052 | 4.5 | ||
9.77 € | 10 | 4 jours | 3.3 | 10 | R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 133054 | 5.5 | ||
10.20 € | 10 | 3 jours | 4.7 | 10 | R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 133056 | 7.5 | ||
11.49 € | 10 | 4 jours | 5.7 | 10 | R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 133057 | 12 | ||
9.54 € | 10 | 4 jours | 2.1 | 10 | R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 133051 | 4 | ||
9.69 € | 10 | 4 jours | 3.3 | 10 | R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 133053 | 5 | ||
10.08 € | 10 | 4 jours | 4.7 | 10 | R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 133055 | 7 | ||
11.49 € | 10 | 4 jours | 5.7 | 10 | R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 133058 | 13 | ||
12.66 € | 10 | 4 jours | 6.9 | 10 | R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 133059 | 18 | ||
25.05 € | 1 | 4 jours | 6.9 | 1 | R1/2 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 133070 | 28 | ||
17.43 € | 10 | 4 jours | 2 | 10 | R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 133062 | 6.5 | ||
17.57 € | 10 | 4 jours | 3.3 | 10 | R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 133064 | 8.5 | ||
18.15 € | 10 | 4 jours | 4.8 | 10 | R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 133066 | 12 | ||
19.60 € | 10 | 4 jours | 5.8 | 10 | R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 133067 | 18 | ||
17.28 € | 10 | 4 jours | 2 | 10 | R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 133061 | 6 | ||
17.51 € | 10 | 4 jours | 3.3 | 10 | R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 133063 | 8 | ||
18.08 € | 10 | 4 jours | 4.8 | 10 | R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 133065 | 11 | ||
19.60 € | 10 | 4 jours | 5.8 | 10 | R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 133068 | 19 | ||
25.05 € | 10 | 4 jours | 6.9 | 10 | R3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 133069 | 26 |
Loading...
Matériau du boîtier | PP | Taille | Norme | Température ambiante min.(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante max.(°C) | 60 | Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 4 - Ambiance très corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Taille du paquet
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles