Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CRQSL-1/4-6 |
CRQSL-1/8-4 |
CRQSL-4 |
CRQSL-6 |
CRQSL-8 |
CRQSL-10 |
CRQSL-12 |
CRQSL-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.75 € | 1 | 4 jours | 3.6 | Filetage extérieur R1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 132599 | 26 | ||
37.17 € | 1 | 4 jours | 2.2 | Filetage extérieur R1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 132598 | 14 | ||
46.37 € | 1 | 4 jours | 2.1 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 130662 | 13 | ||
51.52 € | 1 | 4 jours | 3.5 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 130663 | 20 | ||
61.11 € | 1 | 4 jours | 5.1 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 130664 | 27 | ||
86.00 € | 1 | 4 jours | 6.1 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 130665 | 42 | ||
126.49 € | 1 | 4 jours | 7.8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 130666 | 62 | ||
178.60 € | 1 | 4 jours | 9.4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 16 mm | 130667 | 91 |
Loading...
Matériau du boîtier | Acier inoxydable fortement allié | Taille | Norme | Taille du paquet | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | -15 |
Température ambiante max.(°C) | 120 | Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 4 - Ambiance très corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles