Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NPQM-L-Q4-E-P10 |
NPQM-L-Q4-S4-P10 |
NPQM-L-Q6-E-P10 |
NPQM-L-Q6-S6-P10 |
NPQM-L-Q8-E-P10 |
NPQM-L-Q8-S8-P10 |
NPQM-L-Q10-E-P10 |
NPQM-L-Q12-E-P10 |
NPQM-L-Q14-E-P10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.09 € | 10 | 4 jours | 3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 558776 | 9 | |||
3.08 € | 10 | 4 jours | 2.5 | Manchon enfichable QS-4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 558781 | 14 | |||
3.37 € | 10 | 24 jours | 5 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 558777 | 16.5 | |||
3.37 € | 10 | 4 jours | 4 | Manchon enfichable QS-6 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 558782 | 17 | |||
3.72 € | 10 | 4 jours | 7 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 558778 | 22 | |||
3.78 € | 10 | Devis | 6 | Manchon enfichable QS-8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 558783 | 20.5 | |||
4.98 € | 10 | 4 jours | 9 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 558779 | 29.5 | |||
6.17 € | 10 | 4 jours | 11 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 558780 | 48.5 | |||
9.60 € | 10 | 24 jours | 12 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 14 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 14 mm | 570453 | 58 |
Loading...
Matériau du boîtier | Laiton plaqué au nickel | Taille | Norme | Pression de service min.(Barre) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Barre) | 16 | Température ambiante min.(°C) | -20 | Température ambiante max.(°C) | 70 |
Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles