Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couple de serrage max. (Nm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 10 | 3 jours | 5 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 15 | 578283 | 22.4 | ||
4.00 € | 10 | 3 jours | 6 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 15 | 578284 | 25.8 | ||
5.17 € | 10 | 3 jours | 8 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 15 | 578285 | 33.1 | ||
6.14 € | 10 | 3 jours | 8.5 | Filetage extérieur G1/4 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 15 | 578286 | 59.6 | ||
3.35 € | 10 | 3 jours | 3 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 10 | 578280 | 16.3 | ||
3.35 € | 10 | 3 jours | 5 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 10 | 578281 | 19.3 | ||
3.78 € | 10 | 3 jours | 6 | Filetage extérieur G1/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 10 | 578282 | 22.2 | ||
4.78 € | 10 | 3 jours | 6 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | 25 | 578287 | 36.7 | ||
5.72 € | 10 | 3 jours | 8 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | 25 | 578288 | 38.2 | ||
6.38 € | 10 | 3 jours | 11 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | 25 | 578289 | 58.2 | ||
9.05 € | 10 | 3 jours | 11 | Filetage extérieur G3/8 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 14 mm | 25 | 578290 | 62.4 | ||
3.35 € | 10 | 3 jours | 2.5 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | 1.5 | 578276 | 8.9 | ||
3.60 € | 10 | 3 jours | 2.5 | Filetage extérieur M5 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | 1.5 | 578277 | 12.2 | ||
4.15 € | 10 | 3 jours | 3 | Filetage extérieur M7 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | - | 578278 | 9.3 | ||
4.15 € | 10 | 3 jours | 3.25 | Filetage extérieur M7 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 578279 | 12.5 | ||
3.42 € | 10 | 4 jours | 3 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | - | 578270 | 8.9 | ||
3.74 € | 10 | 4 jours | 5 | Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | - | 578271 | 17.2 | ||
4.00 € | 10 | 4 jours | 7 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | - | 578272 | 22.7 | ||
5.45 € | 10 | 3 jours | 9 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | - | 578273 | 29.2 | ||
7.02 € | 10 | 3 jours | 11 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 12 mm | - | 578274 | 48.6 | ||
9.95 € | 10 | 4 jours | 12 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 14 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 14 mm | - | 578275 | 61.3 |
Loading...
Matériau du boîtier | Laiton plaqué au nickel | Taille | Norme | Taille du paquet | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 20 | Température ambiante min.(°C) | 0 |
Température ambiante max.(°C) | 150 | Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 3 - Ambiance corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couple de serrage max.(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles